SKINTOP® CLICK L-BOXX
El orden es la clave de la productividad. Con nuestro maletín surtido de prensaestopas SKINTOP® CLICK, siempre tendrá a mano y de forma rápida el tamaño de prensaestopas adecuado. Gracias a su diseño robusto y el sistema de enganche que permite apilar y transportar varios maletines a la vez, este sistema le permite ser más eficiente en sus instalaciones.
Beneficios
- El maletín incorpora sujeciones para los prensaestopas, de forma que se garantiza el orden y se evita que el contenido se mezcle.
- Maletín de plástico ABS ligero y robusto, resistente a golpes e impactos.
- Los maletines incorporan un sistema de fijación que permite apilarlos y sujetarlos entre sí de forma rápida, ahorrando tiempo y esfuerzo en su transporte.
- Fácil integración de los maletines en vehículos equipados con sistemas tipo taller-móvil (ej.: furgonetas taller).
- La tapa transparente permite una visión general perfecta incluso cuando está cerrada.
Ámbito de uso
- Para el transporte y almacenamiento seguros de prensaestopas SKINTOP® CLICK (tamaños M12 a M32).
- Especialmente diseñado para instalaciones de montaje en campo.
Características de producto
- Dos mecanismos de cierre robustos garantizan un cierre seguro.
- El maletín se puede rellenar adquiriendo los productos en unidades de embalaje estándar.
- Incluye instrucciones de montaje y herramienta de desmontaje.
Entrega
- SKINTOP® CLICK M12 / 25 unidades
SKINTOP® CLICK M16 / 50 unidades
SKINTOP® CLICK M20 / 25 unidades
SKINTOP® CLICK M25 / 25 unidades
SKINTOP® CLICK M32 / 5 unidades - Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles
- RAL 7001, gris plateado
RAL 7035 gris claro
RAL 9005 negro
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
