Terminal Box
Beneficios
- Almacenamiento ordenado
- Protección contra el polvo y la humedad
- Montaje sencillo en pocos pasos
- Tapa del maletín transparente para buena visión de conjunto
- Diversidad de variantes
Características de producto
- Caja con cierre roscado
- Cubiertas grises o transparentes
- Diámetro de tornillo 3,5 mm para placa de montaje
- Marco de extensión de 50 mm para cambios de altitud
Aviso
- Panel abatible de aluminio disponible bajo demanda
- Plancha de poliamida perforada disponible para todos los tamaños
- Material de montaje incluido
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 5.0 Class-Description: carcasa vacía
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa vacía
Certificaciones
- cULus listed acc. to File No. E178096
Bajo demanda
- Otros tamaños y colores disponibles
Info
- Resistencia a impactos: IK 08 (para más información véase la ficha técnica)
Colores disponibles
- Caja: RAL 7035 gris claro
Tapa: transparente o RAL 7035 gris claro
Material
- Caja: policarbonato
Tapa: policarbonato
Panel de montaje: ABS
Grado de protección:
- IP 67
Rango de temperaturas
- de -40 °C hasta +85 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.