e-Shop

Economic Box

Carcasas económicas con bisagras y cierre rápido a presión

Ahorro en tiempo de instalaciónLigeroAhorro de espacioRobustoFiabilidad

CECULUSTÜV Rheinland

Referencia Descripción de la piezaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53110130
Economic Box 150x150x901
53110131
Economic Box 150x200x1001
53110132
Economic Box 180x180x1501
53110133
Economic Box 200x300x1601
53110134
Economic Box 300x400x1601
53110135
Economic Box 400x500x1601

Beneficios

  • Almacenamiento ordenado
  • Protección contra el polvo y la humedad
  • Pocos pasos de trabajo, montaje libre en cualquier posición
  • Cierre rápido para fácil manejo
  • Buena relación calidad y precio

Características de producto

  • Caja con bisagras y cierres de apertura rápida
  • Guía de cola de milano única para marco o panel frontal (sin separación)
  • Panel de montaje integrado (incluido en el precio de la caja)
  • Diámetro de tornillo 3,5 mm para placa de montaje

Aviso

  • Soporte de pared (debe pedirse por separado) - número de artículo a petición

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class-Description: carcasa vacía

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa vacía

Certificaciones

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Info

  • Resistencia a impactos: IK 08 (para más información véase la ficha técnica)

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Poliamida ABS

Grado de protección:

  • IP 67

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.