SKINTOP® ST-M, unid. de embalaje pequeña

SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioMáxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53110146
ST-M 12 x 1,53,5 - 71530.0810
53110147
ST-M 16 x 1,54 - 101934.0810
53110148
ST-M 20 x 1,56 - 132537.0910
53110149
ST-M 25 x 1,58 - 173040.01010
53110150
ST-M 32 x 1,59 - 213647.0105
53110151
ST-M 40 x 1,516 - 284652.0105
53110068ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M3,5 - 71530.0810
53110069ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M4 - 101934.0810
53110070ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M6 - 132537.0910
53110071ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M8 - 173040.01010
53110072ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M9 - 213647.0105
53110073ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M16 - 284652.0105
53110074ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M27 - 345562.0125
53110075ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M34 - 456671.0125

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • descarga de tracción óptima
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización
  • Plataformas offshore, equipos y astilleros

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica
  • Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
  • Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • Estática: de -40°C a +100°C
  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.