SKINTOP® ST-HF-M

Prensaestopas de plástico sin halógenos

SKINTOP® ST-HF-M, prensaestopas métrico de poliamida, libre de halógenos, autoextinguible y altamente retardante de la llama, máxima fiabilidad

  • Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
  • Hazard Level: HL 3

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaAlcance de sujeción amplioLibre de halógenosVariedad de certificados de aprobación

CEVDE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® ST-HF-M gris luminoso
53111407
M 12 x 1,54 - 5,51530.08100
53111417
M 16 x 1,54,5 - 91934.08100
53111427
M 20 x 1,57 - 132537.09100
53111437
M 25 x 1,59 - 173040.01050
53111447
M 32 x 1,511 - 213647.01025
53111457
M 40 x 1,519 - 284652.01010
53111467
M 50 x 1,527 - 355562.0125
53111477
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-HF-M negro
53111408
M 12 x 1,54 - 5,51530.08100
53111418
M 16 x 1,54,5 - 91934.08100
53111422
M 20 x 1,57 - 132537.09100
53111438
M 25 x 1,59 - 173040.01050
53111448
M 32 x 1,511 - 213647.01025
53111458
M 40 x 1,519 - 284652.01010
53111468
M 50 x 1,527 - 355562.0125
53111478
M 63 x 1,534 - 456670.0125

Beneficios

  • Máxima fiabilidad
  • De combustión lenta, conforme a UL 94 V0
  • Completamente libre de halógenos (incluso el material sellante)
  • Autoextinguible, no gotea
  • Protección permanente a la vibración

Ámbito de uso

  • Metros y trenes
  • En cualquier lugar donde sea primordial la protección de personas y materiales
  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia.
  • Sistemas de ventilación
  • Construcción de túneles

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Prueba de filamentos conforme a EN 60695-2-1/1 +960°C

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris luminoso
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Cuerpo: poliamida Junta: elastómero especial Junta tórica: elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Estática: de -40°C a +100°C
  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.