SKINTOP® MS NPT
SKINTOP® MS NPT, prensaestopas de latón niquelado con rosca cónica NPT y amplio rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima
Beneficios
- Tuerca cónica NPT
- Máxima fiabilidad
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
Ámbito de uso
- En zonas con exigencias elevadas en resistencia química y mecánica
- Industria química.
- Tecnología de medición y control
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de planta
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® MSR NPT con reductor de hermetización, para sellar cables con un diámetro exterior más pequeño.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- Móvil: de -25 °C a +100 °C
- Estática: de -40°C a +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
