SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, prensaestopas de latón niquelado con rosca cónica NPT y amplio rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUScRUus

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4"3,5 - 71636.015100
53112014
NPT 3/8"4,5 - 92039.715100
53112024
NPT 1/2"7 - 12,52442.51550
53112034
NPT 3/4"9 - 16,52944.51525
53112044
NPT 1"11 - 213649.01525
53112054
NPT 1 1/4"19 - 284557.51710
53112064
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53112074
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4"1 - 51636.015100
53112016
NPT 3/8"2 - 72039.715100
53112026
NPT 1/2"5 - 102442.51550
53112036
NPT 3/4"6 - 132944.51525
53112046
NPT 1"7 - 153649.01525
53112056
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53112066
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175
53112076
NPT 2"28 - 396763.5175

Beneficios

  • Tuerca cónica NPT
  • Máxima fiabilidad
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • En zonas con exigencias elevadas en resistencia química y mecánica
  • Industria química.
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de planta

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT con reductor de hermetización, para sellar cables con un diámetro exterior más pequeño.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.