
SKINTOP® MS-M-XL
SKINTOP® MS-M-XL, prensaestopas métrico de latón niquelado, con amplio rango de sujeción, especial para paredes gruesas
¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.
Beneficios
- especial para paredes gruesas
- Máxima fiabilidad
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
Ámbito de uso
- Con rosca de conexión larga para aplicaciones con paredes más gruesas
- En zonas con exigencias elevadas en resistencia química y mecánica
- Industria química.
- Tecnología de medición y control
- Construcción de maquinaria y aparatos
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- Móvil: de -25 °C a +100 °C
- Estática: de -40°C a +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.