SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, prensaestopas de latón con contacto a pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, montaje fácil

También disponible la variante sin plomo: los artículos sin plomo terminan la referencia en LF

FiabilidadVoltajeProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturas

CECULUScRUusDNV

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ mm exterior desde - hastaØ mínimo sobre malla en mmSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,54.5 - 10.04201250
53112635
M 20 x 1,57.0 - 13.05241225
53112645
M 25 x 1,59.0 - 17.07,5291225
53112655
M 32 x 1,511.0 - 21.09361525
53112665
M 40 x 1,519.0 - 28.015451510
53112675
M 50 x 1,527.0 - 35.02154155
SKINTOP®MS-SC-M: versión de latón sin plomo
53112610LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620LF
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630LF
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640LF
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650LF
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660LF
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670LF
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105

Beneficios

  • contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
  • Apropiado para cables e hilos con y sin cubierta interior
  • También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
  • Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.
  • Montaje sencillo en pocos pasos

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Telecomunicación
  • Construcción de máquinas e instalaciones
  • Tecnología de medición y control
  • Tecnología de automatización

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Aviso

  • Disponible en acero inoxidable V2A

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.