SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, prensaestopas de poliamida con sistema CLICK para ahorro de tiempo , sencillo, montaje libre, con inserto reductor obturador

El sistema de inserción de cable más innovador del mercado para un montaje altamente flexible y rápido. Simplemente haga click hacia dentro, gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha y ¡listo!Resultado: fijado, centrado y máxima protección en unos segundos.

Ahorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturasResistente a radicación UVVariedad de certificados de aprobación

CEVDEDNV

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmM (agujero en mm)SW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmS (grosor de la pared en mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® CLICK-R gris claro
53112925
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112689
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112690
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112691
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112926
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK-R gris plateado
53112927
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112879
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112880
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112881
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112928
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK-R negro
53112929
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112885
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112886
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112887
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112931
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025

Beneficios

  • Menos piezas, sin contratuerca
  • Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación
  • Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición
  • Protección frente a vibraciones
  • No es necesaria rosca de fijación

Ámbito de uso

  • Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Entrega

  • Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida especial
    Sellado elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.