SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
Inserto de sellado múltiple con corte longitudinal para cables de datos conectorizados, sellado IP 68.
Beneficios
- Diseño especial con orificio redondo y corte longitudinal para fácil inserción de uno o varios cables de datos conectorizados.
- Se puede alcanzar un grado de protección IP 68 cuando los orificios están ocupados de forma óptima.
- Elevada seguridad gracias a una descarga óptima frente a la tracción.
Ámbito de uso
- Para uso con prensaestopas métricos SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
- Utilizar en lugar del inserto obturador estándar del prensaestopas SKINTOP®.
- Material resistente a los rayos UV y al aceite.
Composición de producto
- Según las dimensiones de corte para cables de bus AS-I
- Sellado con orificio y corte para una inserción fácil de cables de bus de campo premontados
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Bajo demanda
- Formas especiales
Colores disponibles
- RAL 9005 negro
Material
- NBR
Grado de protección:
- IP 54
- IP 66 e IP 68 - 5 bar, 30 min (solo se aplica a insertos DIX con ranura, siempre que se respete la zona de fijación indicada)
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.