SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, insertos de sellado múltiples PG, evitan la entrada de humedad, protección para los puntos de conexión no utilizados

FiabilidadAhorro en tiempo de instalación

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmAltura mmUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® DV
53800640
DV 77.06.5
53800641
DV 98.57.5
53800579
DV 1110.58.5
53800583
DV 13,512.58.5
53800642
DV 1614.59.0
53800643
DV 2118.511.0

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • CR

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +100 °C

Beneficios

  • Evita que la humedad penetre en la carcasa

Ámbito de uso

  • Estos sellos pueden colocarse en el anillo de sellado de los prensaestopas SKINTOP®.
  • Preparación para la instalación final
  • Protección de los puntos de conexión no usados

Aviso

  • Se puede alcanzar el grado de protección IP 68 con un ensamblado profesional y correcto
  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.