SILVYN® HIPROJACKET AMG

Referencia Tamaño métricoTamaño PGUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1,5-50
55503517
20 x 1,5-50
55503518
25 x 1,5-25
55503519
32 x 1,5-10
55503520
40 x 1,5-5
55503521
50 x 1,5-5
55503522
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1,5-50
55503524
20 x 1,5-50
55503525
25 x 1,5-25
55503526
32 x 1,5-10
55503527
40 x 1,5-5
55503528
50 x 1,5-5
55503529
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1,5-50
55503531
20 x 1,5-50
55503532
25 x 1,5-25
55503533
32 x 1,5-10
55503534
40 x 1,5-5
55503535
50 x 1,5-5
55503536
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
-950
55503538
-1150
55503539
-13,550
55503540
-1650
55503541
-2125
55503542
-2910
55503543
-365
55503544
-425
55503499
-484
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
-1150
55503501
-13,550
55503502
-1650
55503503
-2125
55503504
-2910
55503505
-365
55503506
-425
55503507
-484
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
-1150
55503509
-13,550
55503510
-1650
55503511
-2125
55503512
-2910
55503513
-365
55503514
-425
55503515
-484

Beneficios

  • Gran resistencia a la tracción
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • El ángulo de 45° y 90° permite un montaje óptimo

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® HIPROJACKET

Composición de producto

  • Orificio de conexión PG/métrica
  • Cuello hexagonal recto/ codo de 45º/ codo de 90º
  • Terminación interior de tubo
  • Cabeza enroscable

Aviso

  • Es posible ampliar el rango de temperatura al retirar los componentes de poliamida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Bajo demanda

  • Rosca de conexión NPT

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Anillo de apriete: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 54
  • IP 67 si también se utiliza SILVYN® HIPROSILTAPE

Rango de temperaturas

  • desde -45 °C hasta +105 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.