SILVYN® HIPROJACKET

Tubo de protección resistente al fuego que protege el interior de llamas y metal líquido con temperaturas de hasta +1640 °C

SILVYN® HIPROJACKET es un tubo de protección resistente al fuego que protege el interior de llamas y metal líquido con temperaturas de hasta +1640 °C

  • Excepcional protección para golpes de temperatura extremos
  • Hazard Level: HL 3

Gran resistencia químicaResistente al calorFiabilidadResistente a temperaturas

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmTamaño de prensaestopas compatibleKit de insertos SILVYN® HIPROJACKETUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® HIPROJACKET
52021385
66.0 x 15.0--15
61713003
1010.0 x 15.0--15
61713005
1313.0 x 18.0M16 / PG 11 / NPT 1/2''1315
61713007
1616.0 x 22.0M20 / PG 16 / NPT 1/2''1615
61713010
1919.0 x 25.0--15
61713011
2222.0 x 28.0M25 / PG 21 / NPT 3/4''2215
61713000
2525.0 x 31.0M32 / PG 29 / NPT 1''2515
61713014
2929.0 x 35.0--15
61713015
3232.0 x 38.0--15
61713016
3535.0 x 41.0M40 / PG 36 / NPT 1-1/4''3515
61713017
3838.0 x 44.0M50 / PG 42 / NPT 1-1/2''3815
61713018
4141.0 x 47.0--15
61713021
4444.0 x 50.0--15
61713019
5151.0 x 57.0M63 / PG 48 / NPT 2''5115
61713022
5757.0 x 63.0--15
61713025
6464.0 x 70.0--15
61713027
7070.0 x 76.0--15
61713028
7676.0 x 82.0--15
61713029
8383.0 x 89.0--15
61713037
8989.0 x 95.0--15
61713038
9595.0 x 101.0--15
61713039
102102.0 x 108.0--15

Beneficios

  • Resistente al calor
  • Flexible
  • Reduce temporalmente la temperatura en el interior del conductor hasta un 30%
  • Se puede aumentar el grado de protección hasta IP67 si también se utiliza SILVYN® HIPROSILTAPE

Ámbito de uso

  • Industria pesada, acerías, fundiciones, procesado de vidrio y cerámica, industrias químicas
  • Industria del acero
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
  • Construcción de maquinaria
  • Para los entornos en que los cables y los hilos están expuestos a temperaturas elevadas extremas

Composición de producto

  • Tubo de fibra de vidrio tejida
  • Cubierta de silicona de óxido de hierro

Aviso

  • Debido a la fabricación, durante el procesado de la silicona pueden formarse pequeñas burbujas de aire y aberturas en la cubierta exterior, pero esto no altera las características del producto.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo aislante para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo aislante para cables

Certificaciones

  • EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
    NF F 16-101 I2/F1
    NF EN ISO 11925-2
    DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
    SAE AS 1072 Type 2

Bajo demanda

  • 30 m VPE

Colores disponibles

  • Rojo

Material

  • Fibra de vidrio con revestimiento de óxido de hierro LOI 39,2

Grado de protección:

  • IP 54 en combinación con el racor SILVYN® HIPROJACKET AMG
    IP 67 si también se utiliza SILVYN® HIPROSILTAPE
  • IP 67 si también se utiliza SILVYN® HIPROSILTAPE

Rango de temperaturas

  • Temperatura permanente: de -55°C hasta +260 °C
  • +800°C durante aprox. 20 min (flameado)
    +800°C durante aprox. 20 min (calor de radiación)
    +1640°C durante aprox. 15-30 sec (contacto con metal líquido)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.