SILVYN® SI
Beneficios
- Protección frente al polvo
- Protección frente a la humedad
- Ligera protección frente a la abrasión
Ámbito de uso
- Protección ligera para cables
- Aislamiento adicional
- Agrupación y guiado de cables
Características de producto
- Flexible
- Blando
Composición de producto
- Tubo de PVC flexible
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Aviso
- No propagador de la llama y autoextinguible
Resistencia dieléctrica: 25 kV/mm
Resistencia al desgaste: 23 N/mm²
Dureza Shore A: 75 °C hasta 90 °C
Colores disponibles
- Gris plateado (RAL 7001)
Material
- PVC flexible
Rango de temperaturas
- De -5 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.