- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos de plástico
- Aplicaciones simples
- SILVYN® SSV
SILVYN® SSV




H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

H07V-K 1X1,5 BU
H07V-K 1X1,5 BU
4520021
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BUWH
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BUWH
4160326
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Racor resistente a la tracción para tubos de protección de poliamida
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Características de producto
- Resistente a la tracción
- Robusto
- Diseño compacto
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
- Entrada del tubo de protección con perfil de agarre especial
Aviso
- Deben usarse abrazaderas para tubo: SILVYN® SCH
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Junta tórica: NBR
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.