SILVYN® SCH

SILVYN® SCH, abrazaderas de cable

Protección frente a descarga de tracción

No data available for display
Referencia DenominaciónRango de alcance en mmCompatible con SILVYN® SICompatible con SILVYN® SP/SP-PUUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® SCH
52003130
10 - 16 S10.0 - 16.07 x 9 / 9 x 12 / 11 x 1410 x 14100
52003140
12 - 20 S12.0 - 20.013 x 16 / 14 x 1812 x 16100
52003160
16 - 25 S16.0 - 25.018 x 2216 x 20100
52003170
20 - 32 S20.0 - 32.023 x 2822 x 27100
52009050
25 - 40 S25.0 - 40.023 x 28 / 32 x 3830 x 36100
52009061
35 - 50 S35.0 - 50.032 x 3838 x 4450
52009040
40 - 60 S40.0 - 60.0-45 x 51 / 50 x 5625

Beneficios

  • Garantiza la resistencia a la tracción
  • Una sóla abrazadera fija tubos de diferentes tamaños

Ámbito de uso

  • En combinación con:
  • SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
  • SILVYN® SSV/SSV-Z

Características de producto

  • Rango de apriete variable

Composición de producto

  • Acero galvanizado
  • Ajuste tipo cremallera

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • Descripción de clase ETIM 5.0: clip de fijación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 6.0 Class-Description: abrazadera de fijación

Material

  • Acero galvanizado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.