SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica

Protección frente a descarga de tracciónRobusto

CE

Referencia Tamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmAbertura mmCompatible con SILVYN® SCHCompatible con SILVYN® SICompatible con SILVYN® SPCompatible con SILVYN® SP-PUUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® SSV-M
52002827
12 x 1,5/116258710 - 16 S7 x 9--50
52002828
12 x 1,5/219258910 - 16 S9 x 12--50
52002840
16 x 1,5/119258810 - 16 S11 x 1410 x 1410 x 1450
52002839
16 x 1,5/2192581012 - 20 S13 x 1612 x 1612 x 1650
52002841
20 x 1,5/1222581216 - 25 S14 x 18--50
52002842
20 x 1,5/32525815,520 - 32 S18 x 22--50
52002843
25x1,53229,58,51920 - 32 S23 x 2822 x 2722 x 2725
52002844
32x1,54032,59,52725 - 40 S32 x 3830 x 3630 x 3625
52002845
40x1,55036113435 - 50 S-38 x 4438 x 4410
52002846
50x1,55739124140 - 60 S-45 x 51-5
52002847
63x1,56743124640 - 60 S-49 x 56-5

Beneficios

  • Racor resistente a la tracción para tubos de protección de poliamida

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Características de producto

  • Resistente a la tracción
  • Robusto
  • Diseño compacto

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Entrada del tubo de protección con perfil de agarre especial

Aviso

  • Deben usarse abrazaderas para tubo: SILVYN® SCH
  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.