SILVYN SSVZ-M 16X1.5/2 SILVYN SSVZ-M 16X1.5/2 55501860 SILVYN® SSVZ-M, racor de latón niquelado con rosca métrica con descarga de tracción de carga
SILVYN SSV-M 12X1.5/2 SILVYN SSV-M 12X1.5/2 52002828 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SSV-M 12X1.5/2 SILVYN SSV-M 12X1.5/2 52002828 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SSV-M25X1.5 SILVYN SSV-M25X1.5 52002843 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SSV-M20X1.5/3 SILVYN SSV-M20X1.5/3 52002842 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SSV-M40X1.5 SILVYN SSV-M40X1.5 52002845 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SSV-M32X1.5 SILVYN SSV-M32X1.5 52002844 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SSV-M16X1.5/1 SILVYN SSV-M16X1.5/1 52002840 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SSV-M16X1.5/2 SILVYN SSV-M16X1.5/2 52002839 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SPLIT COV-M 25X1.5 LOCKNUT SILVYN SPLIT COV-M 25X1.5 LOCKNUT 61806688 SILVYN® SPLIT GMP-M es una contratuerca divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT
SILVYN FPAX 90° M63X1.5 / 54 BK SILVYN FPAX 90° M63X1.5 / 54 BK 55507309 SILVYN® FPAX 90° M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M 61721281 SILVYN® SNAP PET, tubo trenzado autoenvolvente
SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M 61721260 SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión
SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M 61721270 SILVYN® SHRINK BRAID PA6, manguito trenzado retráctil
SILVYN SPLIT COS 16 BK (M5) SILVYN SPLIT COS 16 BK (M5) 61806695 SILVYN® SPLIT COS es un soporte para tubos de una pieza para fijar un tubo de protección de cables
SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK 55507700 SILVYN® FPAX NPT: atornilladura de tubo IP68/69 para SILVYN® FPAS
FIPSPLIT 2PAF 14 / 13.2X18.7 BK 50M FIPSPLIT 2PAF 14 / 13.2X18.7 BK 50M 61803945 Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible
SILVYN COMPACT PG 11 NPB SILVYN COMPACT PG 11 NPB 61803816 SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M 61803908 Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada
SILVYN SPLIT PA6 7 / 6.3X10.0 BK 50M SILVYN SPLIT PA6 7 / 6.3X10.0 BK 50M 61806621 SILVYN® SPLIT es un tubo corrugado paralelo divisible calificado para instalación posterior
SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY 64400060 SILVYN® AS-P is es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente con cubierta de PVC
SILVYN ELT SMOOTH 35.4X41.8 BU 30M SILVYN ELT SMOOTH 35.4X41.8 BU 30M 61751761 SILVYN® ELT, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente
SILVYN ELÖ 10.0X14.5 GN 30M SILVYN ELÖ 10.0X14.5 GN 30M 61751610 SILVYN® ELÖ, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente
SILVYN FPAX M16X1.5 / 16 BK SILVYN FPAX M16X1.5 / 16 BK 55506145 SILVYN® FPAX -M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M 61737163 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN SPLIT COV 14 M20X1.5 BK SILVYN SPLIT COV 14 M20X1.5 BK 61806681 SILVYN® SPLIT COV es un racor divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT
SILVYN ELR SMOOTH 10.0X14.2 OG 30M SILVYN ELR SMOOTH 10.0X14.2 OG 30M 61751600 SILVYN® ELR, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente
SILVYN SSU 20 / 16.9X20.5 10M SILVYN SSU 20 / 16.9X20.5 10M 61804636 SILVYN® SSU/SSUE: tubo de protección de metal