SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ, racor de latón niquelado con rosca PG con descarga de tracción de carga

Protección frente a descarga de tracciónRobusto

Referencia Tamaño PGSW 1/2 mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmAbertura mmCompatible con SILVYN® SCHCompatible con SILVYN® SICompatible con SILVYN® SPCompatible con SILVYN® SP-PUUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® SSVZ
52021070
919.0 / 17.039,16810 - 16 S-10 x 1410 x 1450
52021080
919.0 / 17.039,161012 - 20 S-12 x 1612 x 1650
52003020
1122.0 / 20.039,661216 - 25 S-14 x 1814 x 1850
52024670
1122.0 / 20.039,661216 - 25 S-16 x 2016 x 2050
52003030
13,525.0 / 22.043,16,51420 - 32 S18 x 22--50
52003040
1630.0 / 24.044,16,51620 - 32 S-22 x 2722 x 2725
52003050
2132.0 / 30.048,172120 - 32 S23 x 28--25
52003060
2940.0 / 40.053,682725 - 40 S-30 x 3630 x 3625
52024680
2942.0 / 40.053,683035 - 50 S32 x 38--25

Beneficios

  • Racor resistente a la tracción para tubos de protección de poliamida
  • Protección del cable frente a la tracción

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Características de producto

  • Resistente a la tracción
  • Robusto
  • Diseño compacto
  • Descarga de tracción al cable
  • Sellado de cable

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Prensaestopas integrado
  • Entrada del tubo de protección con perfil de agarre especial

Aviso

  • Deben usarse abrazaderas para tubo: SILVYN® SCH

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • Cuerpo: Latón niquelado
    Elemento de sellado adaptable: CR
    Junta tórica: NBR

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.