
SILVYN® SP
Beneficios
- Protección frente a la tensión mecánica.
- Protección frente al polvo
- Protección frente a la humedad
Ámbito de uso
- Protección para cables
- Aislamiento adicional
- Agrupación y guiado de cables
Características de producto
- Flexible
- Dimensionalmente estable
Composición de producto
- Espiral interior de PVC rígido.
- Cubierta exterior de PVC flexible
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Gris plateado (RAL 7001)
Material
- PVC blando con espiral de PVC duro, SBR/NBR
Rango de temperaturas
- -15 °C hasta +60 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.