Trenza de cobre

Pantalla de trenza de cobre para una protección conforme a la CEM, también en la industria del automóvil (certificado ISO-TS).

Protección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturas

Referencia Denominaciónmm2Diámetro en mmNúmero de hilos x Ø mmÍndice de cobre kg/kmUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

61721370
CU 141,321 - 424 x 7 x 0,113,2100
61721380
CU 4104,144 - 1024 x 22 x 0,141,4100
61721390
CU 10208,2910 - 2048 x 22 x 0,181,9100
61721395
CU 205018,120 - 5048 x 12 x 0,2183100

Ámbito de uso

  • Pantalla conforme a la directiva CEM
  • Se puede utilizar como cinta de puesta a tierra
  • Industria del automóvil

Entrega

  • Se entregan en 2 piezas con 50 m cada una

Diseño

  • Diámetro variable empujando el trenzado de manera conjunta

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo trenzado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo trenzado

General

  • Puede haber ligeras diferencias entre lotes.

Aviso

  • Grado de cobertura: con apertura máxima del 85%

Material

  • Cobre estañado

Rango de temperaturas

  • -30 °C a +105 °C
  • Temperatura máxima: +120 °C temporalmente

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.