Punteras aisladas AHI

Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

Ahora con homologación UL

Libre de halógenos

CULUS

No data available for display
Referencia DenominaciónSección mm²UL certificationColorl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmInserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61721866
AHI N 0,25/60.25Noazul claro10,560,80,251,80,25PEW 12.090500
61721867
AHI L 0,25/80.25Noazul claro12,580,80,251,80,25PEW 12.090500
61721868
AHI N 0,34/60.34Noturquesa10,560,80,2520,25PEW 12.090500
61721869
AHI L 0,34/80.34Noturquesa12,580,80,2520,25PEW 12.090500
61801580
AHI DIN K 0,5/60.5blanco11,561,10,152,50,25PEW 12.090500
61801590
AHI DIN N 0,5/80.5blanco13,581,10,152,50,25PEW 12.090500
61801600
AHI DIN HL 0,5/100.5blanco15,5101,10,152,50,25PEW 12.090500
61721871
AHI N 0,5/80.5Nonaranja13,581,10,152,50,25PEW 12.090500
61801620
AHI DIN K 0,75/60.75gris1261,30,152,80,25PEW 12.090500
61801630
AHI DIN N 0,75/80.75gris1481,30,152,80,25PEW 12.090500
61801640
AHI DIN HL 0,75/100.75gris16101,30,152,80,25PEW 12.090500
61801650
AHI DIN L 0,75/120.75gris18121,30,152,80,25PEW 12.090500
61721880
AHI N 0,75/80.75Noblanco1481,30,152,80,25PEW 12.090500
61801660
AHI DIN K 1/61rojo12,561,50,1530,3PEW 12.090500
61801670
AHI DIN N 1/81rojo14,581,50,1530,3PEW 12.090500
61801680
AHI DIN HL 1/101rojo16,5101,50,1530,3PEW 12.090500
61801690
AHI DIN L 1/121rojo18,5121,50,1530,3PEW 12.090500
61721890
AHI N 1/81Noamarillo14,581,50,1530,3PEW 12.090500
61801700
AHI K 1,5/61.5negro12,561,80,153,40,3PEW 12.090500
61801710
AHI DIN N 1,5/81.5negro14,581,80,153,40,3PEW 12.090500
61801720
AHI DIN HL 1,5/101.5negro16,5101,80,153,40,3PEW 12.090500
61801730
AHI DIN L 1,5/181.5negro24,5181,80,153,40,3PEW 12.090500
61721900
AHI N 1,5/81.5Norojo14,581,80,153,40,3PEW 12.090500
61721910
AHI HL 1,5/101.5Norojo16,5101,80,153,40,3PEW 12.090500
61746720
AHI L 1,5/181.5Norojo24,5181,80,153,40,3PEW 12.090500
61801750
AHI DIN N 2,5/82.5azul1582,30,154,20,3PEW 12.090500
61801760
AHI DIN HL 2,5/122.5azul19122,30,154,20,3PEW 12.090500
61801770
AHI DIN L 2,5/182.5azul25182,30,154,20,3PEW 12.090500
61801780
AHI DIN N 4/104gris17,5102,90,24,80,3PEW 12.090500
61801790
AHI DIN HL 4/124gris20122,90,24,80,3PEW 12.090500
61801800
AHI DIN L 4/184gris26182,90,24,80,3PEW 12.090100
61801810
AHI DIN N 6/126amarillo20123,60,26,20,3PEW 12.090100
61801820
AHI DIN L 6/186amarillo25183,60,26,20,3PEW 12.090100
61721940
AHI N 6/126Nonegro20123,60,26,20,3PEW 12.090100
61721950
AHI L 6/186Nonegro26183,60,26,20,3PEW 12.090100
61801830
AHI DIN N 10/1210rojo21124,60,27,50,3PEW 12.091100
61801840
AHI DIN L 10/1810rojo27184,60,27,50,3PEW 12.091100
61721960
AHI N 10/1210Nomarfil21124,60,27,50,3PEW 12.091100
61721970
AHI L 10/1810Nomarfil27184,60,27,50,3PEW 12.091100
61801850
AHI DIN N 16/1216azul231260,28,80,4PEW 12.091100
61801860
AHI DIN L 16/1816azul291860,28,80,4PEW 12.091100
61721980
AHI N 16/1216Noverde231260,28,80,4PEW 12.091100
61721990
AHI L 16/1816Noverde291860,28,80,4PEW 12.091100
61801870
AHI DIN N 25/1625amarillo29167,50,2110,5PEW 12.09150
61801890
AHI DIN L 25/2225amarillo35227,50,2110,5PEW 12.09150
61746770
AHI N 25/1625Nomarrón29167,50,2110,5PEW 12.09150
61746780
AHI L 25/2225Nomarrón35227,50,2110,5PEW 12.09150
61801900
AHI DIN N 35/1635rojo30168,50,212,50,5PEW 12.33150
61801920
AHI DIN L 35/2535rojo39258,50,212,50,5PEW 12.33150
61746790
AHI N 35/1635Nobeis30168,50,212,50,5PEW 12.33150
61746800
AHI L 35/2535Nobeis39258,50,212,50,5PEW 12.33150
61801930
AHI DIN N 50/2050azul362010,50,3150,6PEW 12.33150
61801940
AHI DIN L 50/2550azul412510,50,3150,6PEW 12.33150
61801950
AHI N 70/2070Noamarillo372012,70,4160,6PEW 12S.09325
61801960
AHI L 70/2770Noamarillo442712,70,4160,6PEW 12S.09325
61801970
AHI N 95/2595Norojo442514,70,4180,6PEW 12S.09425
61801980
AHI N 120/27120Noazul482716,70,5210,7-25
61801990
AHI N 150/32150Noamarillo583219,50,5231-25

Beneficios

  • El orificio de entrada con forma de embudo facilita la colocación en el cable
  • El conductor está conectado permanentemente con el anillo de sujeción mediante crimpado

Ámbito de uso

  • Cuadros eléctricos y cableado de equipos
  • Para cables con categoría 2,5 y 6 conductores
  • No aptas para conductores sólidos

Norm references / Approvals

  • Todos las punteras terminales DIN conforme a DIN 46228, Parte 4
  • UL File Nr. E507990, ver tabla
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB

Aviso

  • Crimpar 2 veces a partir de longitud de manguito (l2) de 16 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal

Aviso

  • Libre de halógenos

Material

  • Cobre/polipropileno
  • Superficie: estañado

Rango de temperaturas

  • de -5°C a +105°C

  • K = corto; N = normal; HL = semilargo; L = largo; otros tamaños y colores disponibles bajo demanda
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • La tolerancia de fabricación es de +/- 0,4 mm.