Tubo termoretráctil PROTECT

La manguera retráctil es particularmente interesante para el mercado de América del Norte debido a las diversas homologaciones, como CSA y UR. La relación retráctil es de 2:1.

De pared delgada

Gran resistencia químicaNo propagador de la llama

cRUus

No data available for display
Referencia Descripción de la piezaColorRango de contracción (mm)Grosor del panel contraído +- 0,1 mmUnd. de embalaje en mUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

61742400
PROTECT 1,2/0,6 BKnegro1.2 - 0.60,41501
61742401
PROTECT 1,6/0,8 BKnegro1.6 - 0.80,43501
61742402
PROTECT 2,4/1,2 BKnegro2.4 - 1.20,51501
61742403
PROTECT 3,2/1,6 BKnegro3.2 - 1.60,51501
61742404
PROTECT 4,8/2,4 BKnegro4.8 - 2.40,51501
61742405
PROTECT 6,4/3,2 BKnegro6.4 - 3.20,64251
61742406
PROTECT 9,5/4,7 BKnegro9.5 - 4.70,64251
61742407
PROTECT 12,7/6,4 BKnegro12.7 - 6.40,64251
61742408
PROTECT 19,1/9,5 BKnegro19.1 - 9.50,77251
61742409
PROTECT 25,4/12,7 BKnegro25.4 - 12.70,89151
61742416
PROTECT 3,2/1,6 GN/YEverde/amarillo3.2 - 1.60,51501
61742417
PROTECT 4,8/2,4 GN/YEverde/amarillo4.8 - 2.40,51501
61742418
PROTECT 6,4/3,2 GN/YEverde/amarillo6.4 - 3.20,64251
61742419
PROTECT 9,5/4,7 GN/YEverde/amarillo9.5 - 4.70,64251
61742420
PROTECT 12,7/6,4 GN/YEverde/amarillo12.7 - 6.40,64251
61742421
PROTECT 19,1/9,5 GN/YEverde/amarillo19.1 - 9.50,77251
61742422
PROTECT 25,4/12,7 GN/YEverde/amarillo25.4 - 12.70,89151

Beneficios

  • Flexible
  • Excelentes propiedades físicas y mecánicas
  • Aprobado para uso en Norte América y Canadá

Ámbito de uso

  • Aislamiento, protección y agrupación de cables.
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Características de producto

  • Ignífuga (excepto color: transparente)
  • Sin siliconas
  • Resistente a la radiación UV (solo color negro)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aceptación UL224 (excepto color: transparente)
  • N.º de registro UL: E476215 (excepto color: transparente)

Aviso

  • No es resistente a los aceites de motor

Entrega

  • Bolsa de poliamida con unidades de 1.22 m

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Bajo demanda

  • Otros colores disponibles bajo demanda

Aviso

  • Pared única / pared fina
  • Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm

Info

  • Relación de contracción: 2:1

Colores disponibles

  • Negro Transparente Verde-amarillo

Material

  • Poliolefina reticulada por irradiación

Rango de temperaturas

  • desde -55 °C hasta +135 °C
  • Temperatura de contracción: +90°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.