
SILVYN® HCX
SILVYN® HCX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta termoplástica
Beneficios
- protección contra líquidos
- Resistente a la tracción
- Robusto
- Alta resistencia al aplastamiento
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria papelera
- Tecnología de medición y control
- Uso en aplicaciones ferroviarias
- Apto para exteriores
Características de producto
- Resistente a la radiación UV
Composición de producto
- Tubo metálico en espiral
- Cubierta exterior plástica termoestable
Aviso
- Unid. empaquet.=10 m (por encargo)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Bajo demanda
- Bajo petición hay disponibles bobinas de más de 10m
Colores disponibles
- Negro
Material
- Metal con cubierta de elastómero termoplástico
Rango de temperaturas
- desde -55 °C hasta +145 °C
Puntualmente hasta +160 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.