Manguitos terminales AHK aislados
Manguitos terminales aislados para cables de cortocircuito hasta 3 kV, para cables con aislamiento grueso
Ahora con homologación UL
Beneficios
- Con aislamiento y superficie tubular más gruesos para soportar mayor carga
- Gracias a la ampliación del collar aislante, adecuado para todos los cables habituales protegidos contra cortocircuitos y derivaciones a tierra de hasta 3 kV
Ámbito de uso
- Para cables con aislante extra grueso
- Modelo especial de punteras aisladas para cables de pared gruesa (p. ej., NSGAFÖU)
- Apto para conexiones sin protección en aparatos de conexión y paneles de distribución, vehículos sobre rieles, sistemas de energía solar, cables de encendido, etc.
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL File Nr. E507990, ver tabla
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal
Material
- Cobre/polipropileno
- Superficie: estañado
Rango de temperaturas
- de -5°C a +105°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.