Terminales aislados tipo faston

Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry

CULUS

Referencia DenominaciónSección mm²Certificación ULColorConexión planad mmLW mmInserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Terminal conector plano, según DIN 46245 y similar (tipo H)
63101020
L-RA 29 H0.5 - 1.5rojo2,8 x 0,54,118,53,2PEW 12.060100
63101010
L-RA 28 H0.5 - 1.5rojo2,8 x 0,84,118,53,2PEW 12.060100
63101030
L-RA 49 H0.5 - 1.5rojo4,8 x 0,54,119,55PEW 12.060100
63101040
L-RA 48 H0.5 - 1.5rojo4,8 x 0,84,119,55PEW 12.060100
63101050
L-RA 63 H0.5 - 1.5rojo6,3 x 0,84,1205,6PEW 12.060100
63101060
L-RB 48 H1.5 - 2.5azul4,8 x 0,55205PEW 12.060100
63101070
L-RB 49 H1.5 - 2.5azul4,8 x 0,85205PEW 12.060100
63101080
L-RB 63 H1.5 - 2.5azul6,3 x 0,8521,56,7PEW 12.060100
63101110
L-RC 63 H4 - 6amarillo6,3 x 0,86,6256,7PEW 12.060100
63101120L-RC 95 H4 - 6Noamarillo9,5 x 1,26,630,19,9PEW 12.060100
Terminal conector plano (tipo M)
63103010
L-RA 63 M0.5 - 1.5rojo6,3 x 0,8422-PEW 12.060100
63103020
L-RB 63 M1.5 - 2.5azul6,3 x 0,84,522-PEW 12.060100
63103040
L-RC 63 M4 - 6amarillo6,3 x 0,86,325-PEW 12.060100
Terminal conector plano (tipo T)
63102010
L-RA 63 T0.5 - 1.5Norojo6,3 x 0,83,7227,4PEW 12.060100
63102020
L-RB 63 T1.5 - 2.5Noazul6,3 x 0,84,3227,5PEW 12.06050
Terminal conector plano tipo V (aislado completamente)
61794951
L-RA 29 V0.5 - 1.5rojo2,8 x 0,53,819,35PEW 12.060100
61794952
L-RA 28 V0.5 - 1.5rojo2,8 x 0,83,819,35PEW 12.060100
61794953
L-RA 49 V0.5 - 1.5rojo4,8 x 0,53,620,27,4PEW 12.060100
61794955
L-RA 48 V0.5 - 1.5rojo4,8 x 0,83,620,27,4PEW 12.060100
61794960
L-RA 63 V0.5 - 1.5rojo6,3 x 0,84,4218,8PEW 12.060100
61794968
L-RB 49 V1.5 - 2.5azul4,8 x 0,53,919,57,1PEW 12.060100
61794969
L-RB 48 V1.5 - 2.5azul4,8 x 0,84,3207,4PEW 12.060100
61794970
L-RB 63 V1.5 - 2.5azul6,3 x 0,84,5218,8PEW 12.060100
61794971
L-RC 63 V4 - 6amarillo6,3 x 0,85,3269PEW 12.060100

Beneficios

  • Extremo de cable con soldadura rígida, para permitir que pueda ser presionado en cualquier posición
  • Así proporciona la mejor conductividad eléctrica (menor resistencia)
  • No hay riesgo de que los cables se comben y queden aplastados

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Montaje de cables

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Número de dossier E334111 (file number), consultar tabla

Diseño

  • Para una resistencia a la tracción superior
  • Para una mejor conducción de corriente
  • Material para receptáculos planos en contacto con perfil engarzado de plegado doble y cobresoldado
  • Terminales de poliamida EASY-ENTRY con forma de embudo para una inserción sencilla, rápida y segura del conductor
  • 1 = terminal conector plano tipo H
    2 = terminal conector plano tipo T
    3 = terminal conector plano tipo M
    4 = terminal conector plano tipo V (completamente aislado)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector redondo/receptáculo plano

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo/plano

Material

  • Latón estañado
  • Poliamida, libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • -20°C a +105°C;
    Temporalmente: hasta +120°C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.