Catálogo online

DYMO® Industry Rhino Pro 4200

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 es la impresora de etiquetas más pequeña de la serie DYMO® para la identificación industrial, teclado QWERTZ

Ahorro en tiempo de instalaciónLigeroAhorro de espacio

CE

Referencia DenominaciónAnchura (mm)Longitud en mPara Ø de cable en mmde colores cintaUnidad base

Precio (base)

61800337DYMO RHINO PRO 4200----
Cintas de vinilo
61800274RP/ID1 9mm VINYL SW/WS black95,5-blanco
61800275RP/ID1 12mm VINYL SW/YELLOW125,5-amarillo
61800276RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE125,5-naranja
61800277RP/ID1 12 mm VINYL WH/ROT125,5-rojo
61800278RP/ID1 12 mm VINILO WH/VERDE125,5-verde
61800279RP/ID1 12mm VINYL SW/WHITE125,5-blanco
61800280RP/ID1 19mm VINYL SW/YELLOW195,5-amarillo
61800281RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE195,5-naranja
61800282RP/ID1 19mm VINYL WH/ROT195,5-rojo
61800283RP/ID1 19 mm VINILO WH/VERDE195,5-verde
61800284RP/ID1 19mm VINYL SW/WHITE195,5-blanco
Cintas de tubo retráctil
61800290RP/ID1 Shrink 1-6-140061,51,18 - 2,33blanco
61800291RP/ID1 Shrink 1-9-140091,51,73 - 3,73blanco
61800295RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL91,51,73 - 3,73amarillo
61800292RP/ID1 Shrink 1-12-1400121,52,97 - 5,13blanco
61800296RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL121,52,97 - 5,13amarillo
61800293RP/ID1 Shrink 1-19-1400191,54,64 - 8,7blanco
61800297RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL191,54,64 - 8,7amarillo
61800344Placa de inserción RP/ID1 1-12-1600125,5-negro/blanco
61800285RP/ID1 9mm POLYESTER SW/ TRANSP95,5-negro/transparente

Beneficios

  • Impresora compacta y móvil
  • Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales
  • Resistente a luz ultravioleta, aceite, arañazos y disolventes
  • Uso en zonas interiores y exteriores

Ámbito de uso

  • Identificación de cables, cables unipolares y componentes
  • Cintas de vinilo autoadhesivas en color
  • Tubos termoretráctiles

Características de producto

  • Tecnología de impresión por transferencia térmica
  • Teclado QWERTZ

Aviso

  • El cable de red no se incluye en el suministro (n.º de art. 61800150)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000608
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cinta de etiquetado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000608
  • ETIM 6.0 Class-Description: cinta de etiquetado

Material

  • Cintas de vinilo: Cintas de vinilo : Cintas de tubo retráctil: Poliolefina (ignífugo UL224), ratio de contracción 3:1

Rango de temperaturas

  • Cintas de vinilo: -18 °C hasta +90 °C, cintas de tubo retráctil: -18 ° hasta 135 °C

  • DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.