Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Contenido externo de YouTube Haga clic para cargar el vídeo. YouTube instala cookies y, por lo tanto, su dirección IP también se transmite a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Encontrará más información en nuestra política de privacidad.
SILVYN® EDU-AS es un tubo metálico con trenza de acero
SILVYN® UI 511, tubo metálico de acero inoxidable con perfil entrelazado doble (perfil AGRAFF) para las cargas mecánicas más altas, altamente resistente a la corrosión
Cable de conexión sensor/actuador, 3, 4, 5 u 8 pines, M12 a M12/a extremo libre, codificación A, PUR libre de halógenos, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables
ÖLFLEX® FD 891 P, cable de alimentación y control resistente al aceite para uso en cadenas portacables en condiciones severas con certificación UL/cUL AWM
Cable de conexión sensor/actuador, M12, PUR libre de halógenos, versiones de 3, 4 y 5 pines, machos y hembras M12 rectos y acodados, apantallado, codificación A, IP65/IP67/IP68
¿Necesita mucha potencia? El cable de conexión de PVC, con conectores M12L en ambos lados, alimenta sus aparatos y máquinas con altas tensiones e intensidades de corriente. Los conectores sobremoldeados ofrecen una sujeción segura, incluso durante movimientos continuos en la cadena portacables o en torsión.
UNITRONIC® 100 CY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de identificación de conductores LAPP UNITRONIC®, apantallado, gris, no propagador de la llama, para diversas aplicaciones
ÖLFLEX® CHAIN 819 P - Cable de control altamente flexible con aislamiento de PVC y cubierta exterior de mezcla especial de PU robusta y resistente al aceite
Cable de conexión sensor/actuador, 3,4,5 u 8 pines, conector macho M12/conector hembra M12 a extremo libre, codificación A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables
ÖLFLEX® HEAT 260 MC, cable de alimentación de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -190°C a +260°C
ÖLFLEX® FD 855 P, cable de alimentación y control libre de halógenos para uso en cadenas portacables en condiciones severas con certificación UL/cUL AWM
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, apantallado y uso al aire libre
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K