SILVYN® COMPACT PG

Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños

SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Resistencia mecánicaLigeroAhorro de espacioRobustoResistente a temperaturas

CE

Referencia Tamaño PGApto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFXCompatible con SILVYN® HIPROJACKETUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® COMPACT PG
61803816
113/8"1310
61803817
13,53/8"-10
61803818
161/2"1610
61803819
213/4"225
61803820
291"255
61803821
361 1/4"352
61803822
421 1/2"382
61803823
482"512
SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824
113/8"1310
61803825
13,53/8"-10
61803826
161/2"1610
61803827
213/4"225
61803828
291"255
61803829
361 1/4"352
61803830
421 1/2"382
61803831
482"512

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Gran resistencia a la tracción
  • Resistente a la corrosión

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Construcción de maquinaria
  • Uso en aplicaciones ferroviarias

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Cuello hexagonal
  • Terminación interior de tubo
  • Cabeza enroscable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Norm references / Approvals

  • UL 514B

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Anillo de sellado: poliamida
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 67

Rango de temperaturas

  • desde -45 °C hasta +105 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.