![FIPLOCK ONE-CLICK M20 / 12 BK FIPLOCK ONE-CLICK M20 / 12 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
FIPLOCK® ONE M
Sistema de racores para los requisitos más exigentes, adecuados para FIPLOCK® PA6 / PA12
FIPLOCK® ONE M
Nuevo sistema de racores con innovador sistema de bloqueo
Beneficios
- Resistencia a la tracción muy elevada gracias al sistema de dentado total
- Garantiza la seguridad de montaje gracias al sistema de codificación integrado
- Excelente grado IP
- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
Ámbito de uso
- Apto para FIPLOCK® PA6/PA12
- Demanda de estanqueidad aumentada
- Para uso en interiores y exteriores
Características de producto
- Sistema de bloqueo total gracias a sistema dentado 360°
- Mecanismo de bloqueo con sistema de codificación integrado
- Rango ampliado de sellado a lo largo de múltiples ondas de tubo corrugado
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
Colores disponibles
- Gris (RAL 7005)
Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material
- PA 6
Libre de halógenos - Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Grado de protección:
- IP66/IP67/IP68/IP69
Rango de temperaturas
- -45°C a +120°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.