SILVYN COMPACT PG 11 NPB SILVYN COMPACT PG 11 NPB 61803816 SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT NPT 1/2IN - 3/8IN NPB SILVYN COMPACT NPT 1/2IN - 3/8IN NPB 61803832 SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB 55510200 SILVYN® LTPG-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69
SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M 64400200 SILVYN® HFX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta de PUR
SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB 61803801 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN HCX 3/8IN 12.6X17.8 BK 30M SILVYN HCX 3/8IN 12.6X17.8 BK 30M 61744228 SILVYN® HCX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta termoplástica
SILVYN OR 3/8IN 12.6X17.8 BK 75M SILVYN OR 3/8IN 12.6X17.8 BK 75M 61712840 SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC
SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M 61712470 SILVYN® EF es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta gris de PVC
SILVYN LTP 90° M25X1.5 NPB SILVYN LTP 90° M25X1.5 NPB 55510440 SILVYN® LTPW-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69
SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB 55510610 SILVYN® LTPS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69
SILVYN HTDL 3/8IN 12.6X17.8 BK 60M SILVYN HTDL 3/8IN 12.6X17.8 BK 60M 61814190 SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC
SILVYN SEALING WASHER M25 SILVYN SEALING WASHER M25 61809420 SILVYN® SEALING WASHER, para rosca métrica
SILVYN HTDL 1/2IN 16.1X21.1 BK 60M SILVYN HTDL 1/2IN 16.1X21.1 BK 60M 61814200 SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC
SILVYN HTDL 3/8IN 12.6X17.8 BK 60M SILVYN HTDL 3/8IN 12.6X17.8 BK 60M 61814190 SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC
SILVYN COMPACT NPT 1/2IN - 3/8IN NPB SILVYN COMPACT NPT 1/2IN - 3/8IN NPB 61803832 SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB 61803801 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB 61803853 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M50X1.5 NPB SILVYN COMPACT M50X1.5 NPB 61803806 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB 61803815 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN LCW-M 20X1.5/2 SILVYN LCW-M 20X1.5/2 55503231 SILVYN® LCW-M es un racor acodado de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión
SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB 55503472 SILVYN® LCS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión
SILVYN LCG-M 16X1.5/1 SILVYN LCG-M 16X1.5/1 55503221 SILVYN® LCG-M es una atornilladura de tubo de latón, que con un sellado compresión integrado ofrece un grado de protección IP65.
SILVYN LGF-2-M 12X1.5 SILVYN LGF-2-M 12X1.5 55501981 SILVYN® LGF-2-M es un racor de latón niquelado para uso en instalaciones fijas
SILVYN LCC-C 32 COUPLER SILVYN LCC-C 32 COUPLER 55503479 Acoplador SILVYN® LCC, acoplador de tubos de latón niquelado
SILVYN LGS-2-M 16X1.5/1 SILVYN LGS-2-M 16X1.5/1 55502003 SILVYN® LGS-2-M es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión
SILVYN LCCH-2 12/10.2X14 BK 25M SILVYN LCCH-2 12/10.2X14 BK 25M 61804793 SILVYN® LCCH-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable libre de halógenos
SILVYN LGS-2 PG 7 SILVYN LGS-2 PG 7 55502710 SILVYN® LGS-2 es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión
SILVYN US-EDU-AS 10 SILVYN US-EDU-AS 10 61802480 SILVYN® US-EDU-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados
SILVYN LCC-2 25/21.1X26.0 BK 10M SILVYN LCC-2 25/21.1X26.0 BK 10M 61737355 SILVYN® LCC-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable
SILVYN BRAID PA6 NW 16 14.0-24.0 / 15M SILVYN BRAID PA6 NW 16 14.0-24.0 / 15M 61721262 SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión
SILVYN MSK-M 16X1.5 AS ATEX SILVYN MSK-M 16X1.5 AS ATEX 55506011 SILVYN® MSK-M ATEX, racor de latón niquelado para entornos ATEX, descarga de tracción de cable integrada
SILVYN US-AS 10 SILVYN US-AS 10 61802180 SILVYN® US-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados
SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY 61811200 SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN US-M 12X1.5 AS SILVYN US-M 12X1.5 AS 55502612 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN SSV-M 12X1.5/2 SILVYN SSV-M 12X1.5/2 52002828 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M 61721270 SILVYN® SHRINK BRAID PA6, manguito trenzado retráctil