
SILVYN® LTP
Beneficios
- protección contra líquidos
- Resistente a la tracción
- Robusto
- Alta resistencia al aplastamiento
- Gran resistencia a aceites y ácidos, resistente a radiación UV
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Apto para exteriores
- Construcción de transformadores
- Uso en aplicaciones ferroviarias
- Industria papelera
Composición de producto
- Tubo metálico en espiral
- cubierta exterior de poliamida
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- Acero galvanizado
Cubierta de PVC
Rango de temperaturas
- -20 °C a +105 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.