
SILVYN® HTDL
SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC
Beneficios
- protección contra líquidos
- Resistente a la tracción
- Robusto
- Alta resistencia al aplastamiento
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de planta
- Construcción de transformadores
- Uso en aplicaciones ferroviarias
- Companías exportadoras
Composición de producto
- Tubo metálico en espiral
- cubierta exterior de poliamida
Aviso
- Tamaños nominales de 3/8” hasta 1¼” inclusive con conductor de cobre continuo para puesta a tierra. Inserto de núcleo de metal pesado de fleje galvanizado con recubrimiento protector de poliamida especial resistente al calor y a la luz del sol. Se puede usar según NEC 501-4B
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Norm references / Approvals
- UL 360
- NEC 501-4B
Colores disponibles
- Negro
Material
- Metal con cubierta de un compuesto de PVC
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +105 °C
Puntualmente +120 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Los tamaños de 1,5 y 2 pulgadas no incluyen conductores de cobre
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
