Conector frontal precableado para PLC SIMATIC® S7-300

Conectores frontales precableados para equipos SIMATIC S7 (líder mundial en el mercado de sistemas programables de control de memoria).

  • Además de nuestros cables estándar, tenemos otros modelos como el UNITRONIC® LiYCY, cables en espiral u otros colores por encargo.
  • Estamos a su entera disposición para encontrar soluciones que se ajusten a sus necesidades
Referencia Colormm2Longitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Peso kg/1000 uds.Unidad base

Precio (base)

70267059azul profundo RAL 50100.753.0432700
70268411azul profundo RAL 50100.753.08641400
70268412azul profundo RAL 50100.755.014402250
70260021RAL 5010 azul oscuro con cables unipolares UL(MTW)0.5 / AWG225.09602250

Beneficios

  • Los conectores frontales previamente montados y cableados para *SIMATIC® S7, el principal proveedor de controladores programables (PLC) del mundo
  • Los cables unipolares utilizados son súper finos y permiten ahorrar espacio en la instalación

Características de producto

  • Únicamente se utilizan conectores originales Siemens
  • Diámetro exterior menor que el de un cable unipolar H05V-K (0,5 mm²)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Si desea obtener más información sobre cables unipolares multiestándar, consulte el UL(MTW)-CSA-HAR Estilo 1015

Composición de producto

  • Los conectores frontales están totalmente conectados con cables unipolares de 0,75 mm² o AWG 22 azul marino (RAL 5010), con conductores numerados en blanco, conforme a la distribución en el conductor, con un espacio aprox. 20 mm, el segundo extremo está libre
  • También disponible con manguitos terminales u otros contactos en el segundo extremo por encargo

Aviso

  • Antes cortar, señalizar, pelar, crimpar y atornillar eran operaciones independientes, pero ahora el conector frontal precableado para *SIMATIC® S7 le ofrece las siguientes ventajas:

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Las denominaciones Siemens (SIMATIC®,…) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.