EPIC® DATA M12-InCable-RJ45

Con este adaptador de alta calidad, ahora puede conectar cables con conector RJ45 y cables con conector M12 en un abrir y cerrar de ojos. No es necesario recablear los sistemas: basta con conectarlos a izquierda y derecha para que la transmisión de datos sea inmediata y estable. El adaptador es adecuado para entornos industriales difíciles y está disponible en versión codificada M12D o M12X.

Instalación sin herramientas

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

EtherNetIP

Referencia Unidad base

Precio (base)

7433500230
7433500231
7433500228
7433500229

Beneficios

  • Funciona como adaptador entre un cable de conexión RJ45 y un cable de conexión M12 (con codificación D o X).
  • Fácil integración en los sistemas existentes sin tener que replanificar el cableado, lo que ahorra tiempo durante la instalación.
  • Para una transmisión de datos estable e ininterrumpida entre distintos tipos de conectores.
  • Carcasa de poliamida robusta.
  • Baja resistencia de contacto en el conector M12 gracias a los contactos de latón chapados en oro y resistentes a la corrosión.

Ámbito de uso

  • Para el uso en redes industriales basadas en Ethernet.
  • Especialmente para el cableado de sensores, actuadores, sistemas de control y redes.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Grado de protección:

  • IP 67

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.