Kits EPIC® H-A 3 termoplástico

CSARUVDE

Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Número de contactos
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Características

  • Inserto macho EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Carcasa EPIC® H-A 3
  • Carcasa: gris termoplástico
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009601
1
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Características

  • Inserto macho EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Carcasa EPIC® H-A 3
  • entrada de cable lateral
  • Carcasa: gris termoplástico
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009603
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AG

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Base de montaje en panel EPIC® H-A 3
  • Modelo extendido
  • Carcasa: gris termoplástico
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009605
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGS

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Base de montaje en panel EPIC® H-A 3
  • Modelo acodado
  • Carcasa: gris termoplástico
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009607
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGSV M20

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Carcasa de superficie EPIC® H-A 3
  • Carcasa: gris termoplástico
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009609
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Adaptador EPIC® H-A 3
  • Carcasa: gris termoplástico
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009611
1