- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Estuches rectangulares EPIC®
- Kits EPIC® H-A 16
Kits EPIC® H-A 16
Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos
Características técnicas
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
Tensión nominal
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A
Número de contactos
16 + PE
