KIT EPIC® ULTRA H-B 16

CSARU

Hecho en Alemania; Protección frente a EMC (CEM); Resistente a la corrosión; Insertos push-in: técnica de conexión rápida y sencilla sin herramientas

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Inflamabilidad
UL94 V-0

Número de contactos
16 + PE

EPIC ULTRA Kit H-B 16 SP TS QB 11-21

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 16 conexión push-in
  • Carcasa EMC : EPIC® ULTRA H-B 16
  • Prensaestopas SKINTOP® integrado
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009740
1
EPIC ULTRA Kit H-B 16 BP AG QB

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 16 conexión push-in
  • Base a Panel EMC : EPIC® ULTRA H-B 16
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009741
1