EPIC® H-B 16 SDRLH-BO

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica universal con pernos de anclaje para una palanca directa y 2 entradas de cable es idónea para su uso en la industria del plástico.

  • Tapa de metal con bisagra robusta
  • Para la conexión de dos mangueras
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMPGUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, 2 entradas de cable, perno de anclaje para palanca doble, mayor altura)
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21-215
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M2525-5
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M3232-5

Beneficios

  • El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos
  • Más espacio interior para un cableado cómodo

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • base de montaje en superficie, más alta
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • 2 entradas de cable
  • Tapa protectora de metal

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (bloqueo), IP 40 (tapa cerrada)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.