FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC son marcadores para impresión personalizada. Para identificar de forma rápida y sencilla cables unipolares y conductores de fibra óptica.

Gran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)Sección mm²Marcador / unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83251100
FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCCamarillo22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251110
FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCCamarillo235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251160
FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCCamarillo345,25223,50.75 - 1.51
83251120
FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCCamarillo255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251170
FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCCamarillo365,76224,21.5 - 2.51
83251130FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCCamarillo2676,5115,52.5 - 6.01
83251140FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCCamarillo411110,5178,46.0 - 16.01
83251101FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCCblanco22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251111FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCCblanco235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251161FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCCblanco345,25223,50.75 - 1.51
83251121FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCCblanco255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251171FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCCblanco365,76224,21.5 - 2.51
83251131FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCCblanco2676,5115,52.5 - 6.01
83251141FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCCblanco411110,5178,46.0 - 16.01
83251102FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCCverde22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251112FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCCverde235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251162FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCCverde345,25223,50.75 - 1.51
83251122FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCCverde255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251172FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCCverde365,76224,21.5 - 2.51
83251132FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCCverde2676,5115,52.5 - 6.01
83251142FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCCverde411110,5178,46.0 - 16.01
83251103FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCCazul22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251113FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCCazul235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251163FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCCazul345,25223,50.75 - 1.51
83251123FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCCazul255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251173FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCCazul365,76224,21.5 - 2.51
83251133FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCCazul2676,5115,52.5 - 6.01
83251143FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCCazul411110,5178,46.0 - 16.01
83251104FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCCrojo22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251114FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCCrojo235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251164FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCCrojo345,25223,50.75 - 1.51
83251124FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCCrojo255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251174FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCCrojo365,76224,21.5 - 2.51
83251134FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCCrojo2676,5115,52.5 - 6.01
83251144FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCCrojo411110,5178,46.0 - 16.01

Beneficios

  • Etiquetas impresas personalizadas en varios tamaños
  • Fácil de instalar
  • Good UV resistance

Ámbito de uso

  • Para la identificación de cables unipolares
  • Señalización previa al montaje
  • Identificación de cables de fibra óptica

Aviso

  • Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
  • Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.
  • Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido
    Columna A: contenido de la línea 1
    Columna B: contenido de la línea 2
    Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente
    Plantilla para realizar la petición:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Ámbito de entrega

  • 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Blanco
  • Also available in yellow, green, blue and red

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Espesor: 0,175 mm

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.