Etiquetas FLEXIMARK® LA

Etiquetas FLEXIMARK® LA, son etiquetas autoadhesivas para marcado de componentes eléctricos (por ejemplo: armarios eléctricos)

La bolsa de muestras FLEXIMARK®contiene LA 16,9-9 (n.º de artículoM3251010)

Libre de halógenosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura x altura (mm)Etiquetas por ladoMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83256199
Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 YEamarillo7.0 x 8.056056001
83256228
Etiqueta FLEXIMARK® LA 11-8 YEamarillo11.0 x 8.042042001
83256231
Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 YEamarillo12.0 x 6.061161101
83256204
Etiqueta FLEXIMARK® LA 15-6 YEamarillo15.0 x 6.051751701
83256234
Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 YEamarillo16.0 x 8.031531501
83256207
Etiqueta FLEXIMARK® LA 16.9-7 YEamarillo16.9 x 7.040040001
83256210
Etiqueta FLEXIMARK® LA 16.9-9 YEamarillo16.9 x 9.031031001
83256213
Etiqueta FLEXIMARK® LA 20-8 YEamarillo20.0 x 8.028028001
83256216
Etiqueta FLEXIMARK® LA 25-12 YEamarillo25.0 x 12.016116101
83256219
Etiqueta FLEXIMARK® LA 25.6-10 YEamarillo25.6 x 10.019619601
83256240
Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 YEamarillo30.5 x 12.711011001
83256222
Etiqueta FLEXIMARK® LA 46.9-9 YEamarillo46.9 x 9.012412401
83256225
Etiqueta FLEXIMARK® LA 56-21.8 YEamarillo56.0 x 21.8393901
83256243
Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 YEamarillo60.0 x 30.0272701
83256237
Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 YEamarillo80.0 x 7.5747401
83256198
Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 WHblanco7.0 x 8.056056001
83256227
FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WHblanco11.0 x 8.042042001
83256230
Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 WHblanco12.0 x 6.061161101
83256203
Etiqueta FLEXIMARK® LA 15-6 WHblanco15.0 x 6.051751701
83256233
Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 WHblanco16.0 x 8.031531501
83256206
Etiqueta FLEXIMARK® LA 16.9-7 WHblanco16.9 x 7.040040001
83256209
Etiqueta FLEXIMARK® LA 16.9-9 WHblanco16.9 x 9.031031001
83256212
Etiqueta FLEXIMARK® LA 20-8 WHblanco20.0 x 8.028028001
83256215
Etiqueta FLEXIMARK® LA 25-12 WHblanco25.0 x 12.016116101
83256218
Etiqueta FLEXIMARK® LA 25.6-10 WHblanco25.6 x 10.019619601
83256239
Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 WHblanco30.5 x 12.711011001
83256221
Etiqueta FLEXIMARK® LA 46.9-9 WHblanco46.9 x 9.012412401
83256224
Etiqueta FLEXIMARK® LA 56-21.8 WHblanco56.0 x 21.8393901
83256242
Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 WHblanco60.0 x 30.0272701
83256236
Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 WHblanco80.0 x 7.5747401
83256200
Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 SRplateado7.0 x 8.056056001
83256229
Etiqueta FLEXIMARK® LA 11-8 SRplateado11.0 x 8.038538501
83256232
Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 SRplateado12.0 x 6.061161101
83256235
Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 SRplateado16.0 x 8.031531501
83256241
Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 SRplateado30.5 x 12.711011001
83256244
Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 SRplateado60.0 x 30.0272701
83256238
Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 SRplateado80.0 x 7.5747401

Beneficios

  • Etiquetas auto-adhesivas fabricadas en cinta de poliéster para impresoras láser
  • Mejor agarre gracias a las esquinas redondeadas
  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Ámbito de uso

  • Para señalización de componentes, p. ej.; para señalización de cuadros

Características de producto

  • El adhesivo necesita hasta 24 horas para unir

Aviso

  • Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
  • Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
  • Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

  • Hojas perforadas DIN A4

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Adhesivo

  • Adhesivo permanente de base acrílica

Colores disponibles

  • Blanco o amarillo
  • También disponible en color plata

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Espesor: 0,05 mm

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +150 °C
  • Temperatura de instalación: mín. +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.