![DYMO XTL KIT 500 54 DYMO XTL KIT 500 54](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
DYMO® XTL 300 / 500
Beneficios
- La impresora de etiquetas detecta automáticamente la etiqueta colocada
- Manejo intuitivo gracias a las aplicaciones integradas para etiquetas
- Ahorro de tiempo gracias a las etiquetas preconfeccionadas
- Vista previa igual al original
- Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales
Ámbito de uso
- Identificación de cables, cables unipolares y componentes
- Resistente a luz ultravioleta, aceite, humedad y productos químicos
Características de producto
- Tecnología de impresión por transferencia térmica
- XTL 500: ancho máx. de la etiqueta 54 mm, pantalla táctil, cuchilla de corte automática
Normas de referencia / Aprobaciones
- Cintas de vinilo y etiquetas laminadas:
aprobado por UL como componente según UL 969 - Número de registro: MH48389
Aviso
- Software DYMO ID para la conexión a PC (disponible en www.dymo.com) para una fácil transferencia de las etiquetas
Ámbito de entrega
- El kit contiene 1 DYMO XTL 500 (incl. etiquetas VIN 54BK/WH y LAM 38x39 WH), adaptador de carga, cable USB, batería de iones de litio, cinta de transporte e instrucciones, todo en maletín rígido
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Material
- Cintas de vinilo y etiquetas envolventes: Tubo retráctil de vinilo: Poliolefina (ignífugo UL224), ratio de contracción 3:1
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +60 °C
- DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.