
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Transportar, almacenar, desenrollar
- Soluciones de desbobinado
- Desenrollador de bobina CHAMPION
Desenrollador de bobina CHAMPION

Desenrollador universal para tambores de cable
Para un desenrollado profesional y cuidadoso incluso de cables sensibles


H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 VT
H05V-K 1X1 VT
4510073
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 WH
H05V-K 1X1 WH
4510053
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNIVERSAL STRIP W.OUT STRIPPING BLADE
UNIVERSAL STRIP W.OUT STRIPPING BLADE
21920005
Herramienta de pelado para aplicaciones específicas, por ejemplo, para la industria solar, fabricada en Alemania, con cuchillas intercambiables

TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2
TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2
85001621
Soluciones móviles y flexibles para transportar, almacenar y desenrollar rollos y bobinas de cables unipolares.

ETHERLINE ROBUST PN Cat.7
ETHERLINE ROBUST PN Cat.7
2170452
Cable Ethernet Industrial para la industria de la alimentación y bebidas, Cat.5e y Cat.7 PROFINET Tipo B, cable Profinet con cubierta de TPE especial para ambientes severos, libre de halógenos

UNITRONIC PUR CP 4x0,5
UNITRONIC PUR CP 4x0,5
0032822
UNITRONIC® PUR CP: cable de datos de baja frecuencia, estilo VDE 0812, conductores de PVC codificación DIN 47100, apantallado, camisa de PUR, para exteriores, no propagador de la llama, resistente a aceites/abrasión

H05VVC4V5-K 7G0,5
H05VVC4V5-K 7G0,5
0035703
Cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K, resistente a aceites, apantallado, flexible y numerado para múltiples aplicaciones; HAR: 300/500 V

UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25
UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25
0035160
UNITRONIC® LiYY (TP): cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, no propagador de la llama, instrumentación y control

J-Y(ST)Y...LG 3x2x0,6
J-Y(ST)Y...LG 3x2x0,6
1591302
Cable de instalación J-Y(ST)Y...LG para interiores para telecomunicación/procesamiento de información, conductor sólido/uso estacionario, trenzado en capas, lámina estática, VDE 0815

ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5
0016088
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, cable flexible de PVC, con código de color, con trenzado de acero, cable de alimentación y control para diversas aplicaciones

ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5
1133500
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB, cable de conexión para accionamientos eléctricos de gran rendimiento y aplicaciones SERVO, optimizado para CEM, con apantallamiento doble y sin halógenos.

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X2,5
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X2,5
15345003
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - cable de control apantallado conforme a EN 50264-3-2 tipo MM S, para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

ETHERLINE Cat. 6A Y
ETHERLINE Cat. 6A Y
2170464
Cable Ethernet Industrial Cat.6A para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X25 BK
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X25 BK
3022679
NSHXAFÖ 1,8/3 kV CA, certificación VDE, cable de conexión, conductor de goma con revestimiento exterior, clase 5, libre de halógenos, VDE 0250-606

ÖLFLEX 150 CY 4G1,5
ÖLFLEX 150 CY 4G1,5
0015804
ÖLFLEX® 150 CY, cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G2,5
00100883
ÖLFLEX® CLASSIC 100, cable flexible de PVC, con código de colores, cable de alimentación y control para diversas aplicaciones, 450/750 V, también para YSLY o YY

NSGAFÖU 1,8/3kV 1X70
NSGAFÖU 1,8/3kV 1X70
1600309
NSGAFÖU 1,8/3 kV CA, certificación VDE, cable de conexión, conductor de goma con revestimiento exterior, clase 5, resistente al aceite, VDE 0250-602

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1,5
1123474
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV: cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156 clase 5, apantallado, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores

ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X6
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X6
15381002
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV, cable unipolar EN 50264-3-1 tipo MM, 3,6/6kV para requisitos exigentes en aplicaciones ferroviarias/material rodante; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1

UNITRONIC LiYY 4x0,25
UNITRONIC LiYY 4x0,25
0028304
UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación, control, automatización

UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22
2170204
Para sistemas de bus, como p. ej. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. No propagador de la llama, homologación UL, código ident. conductor DIN 47100. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 WH
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 WH
0084105
ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C
Beneficios
- Construcción robusta con capacidad de carga de 200 kg
- Estabilidad fiable gracias a los pies de goma reductores de ruido
- Rodillos ajustables fácilmente, con 3 posiciones diferentes
- Sin necesidad de mantenimiento
Ámbito de uso
- Desenrollador de bobina para el uso diario en el taller o en la obra
- También como solución de almacenamiento en el taller eléctrico
- Con ruedas giratorias adicionales para el uso móvil
Características de producto
- Para diámetros de bobina de 150 a 900 mm
- Disponible en dos anchuras distintas para bobinas de hasta 520 o 670 mm de anchura
- Marco híbrido ligero de poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio
- Dotados de 4 pies de goma antideslizantes
- Opcionalmente con 4 ruedas giratorias para el transporte de bobinas
Clasificación
- ETIM 7.0 Class-Description: desenrollador de bobinas de cable
- ETIM 7.0 Class-Description: desenrollador de bobinas de cable
Dimensiones
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
Datos generales
- Peso:
52: 7,2 kg
67: 9,0 kg - Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.