Conector RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Conector RJ45 para montaje en campo, calificado para transmisión de 100 Mbit; apto para entornos industriales y áreas de oficinas; Hirose TM11

No data available for display
Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

CE6321
Conector RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Características de producto

  • Apto para conductores trenzados (AWG24-27)
  • Tipo de conexión: engarce
  • Aislante del conductor: aprox. 0,9-1,0 mm
  • Diámetro máx. de la cubierta exterior: 5,8 mm
  • Protección a la flexión: beige
  • Contenido del set: conector RJ, manguito antiacodaduras y placa guía
  • Versión apantallada

Clasificación

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

  • Hirose es una marca registrada de HIROSE ELECTRIC Group
  • También hay otros modelos disponibles en diferentes colores.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.