Cable de alimentación ÖLFLEX® POWER MULTI
Cable de alimentación flexible multicertificado STOOW y TC-ER

El ÖLFLEX® POWER MULTI es un cable multicertificado para Estados Unidos para uso en condiciones industriales exigentes tipo “extra hard usage flexible cord” indicado en el artículo 400 del NEC/NFPA 70. Además es resistente a aceites según OIL RES I/II y también es adecuado para bandejas (listado TC-ER) y zonas de riesgo de explosión Clase I hasta Clase III, División 1 y 2 según el capítulo 5 del NEC/NFPA 70. Cuenta con una cubierta extruida de alta resistencia y una excelente flexibilidad que hace que sea más fácil de instalar.
Las características y beneficios más destacados del cable ÖLFLEX® POWER MULTI son:
- Apto para uso en EE.UU. según NFPA/NEC, gracias certificaciones UL listadas: STOOW, TC y TC-ER (entre otras)
- Cubierta de formulación tipo termoplástica especialmente diseñado para alargar su vida útil.
- Resistente a temperaturas desde -25 ºC to hasta 90 ºC en instalaciones con movimiento ocasional y desde -40 ºC hasta 105 ºC en instalaciones fijas.
- Cable para bandejas tipo Tray con tension de operación de 600V, incluyendo recorrido expuesto (de acuerdo a la exigencia Exposed Run)
- Conductores con codificación de color y numeración
- Aislamiento PVC especial y cubierta ecterio de polimero termoplástic especial
Aplicaciones
- Instalaciones en maquinaria, luminarias, aplicaciones "Flexible Cords" según NEC artículo 400 y NEC articulo 500 Hazardous Locations
- Cables de equipos eléctricos, cabinar de pintura, electrodomésticos, instlaciones de fábrica de circuitos de alimentación flexibles, cualquier conexión de alimentación en planta y maquinaria