Conectores, prensaestopas y otros productos UL

Conectores y presnsaestopas

NEMA enclosure types rating

En las aperturas en armarios, cajas y otros elementos tienen que asegurarse un determinado grado de protección en función de las condiciones de la instalación. Este grado de protección asegurará unas condiciones de operación y servicio de la instalación.

En Europa se utiliza el grado de protección IP según EN 60529 y consta de 2 cifras que determinan las características de protección frente a cuerpos sólidos y frente al agua. En Norteamérica, en cambio, se utiliza mayoritariamente los "NEMA type ratings"NEMA es una asociación que representa los intereses de los fabricantes eléctricos. Definen estándares, entre los cuáles está el que define el grado de protección: el NEMA 250.A diferencia de los grados de protección IP, los NEMA identifican más casuísticas de las que hay que proteger y por lo tanto integran otras funciones protectoras, como pueden ser las siguientes:

  • Idoneidad en el uso en interiores y exteriores
  • Protección frente a la formación de hielo
  • Protección frente a la corrosión
  • etc.

Si desea saber cuál es el grado de protección NEMA de nuestros productos, consulte nuestro catálogo online. Allí puede ir a la pestaña de características técnicas para ver el grado de protección NEMA 

Conectores, prensaestopas y otros productos UL

Prensaestopas con NEMA rating

LAPP le ofrece una amplia gama de prensaestopas con grado de protección NEMA ensayado. En función de los modelos cada uno de ellos tienen grados de protección diferentes. A continuación le mostramos algunos modelos

Prensaestopas de poliamida

NEMA type rating 1, 12: modelos de poliamida. Para que estos modelos alcancen el grado de protección tienen que utilizarse con la contratuerca

Prensaestopas metálicos
NEMA type rating 1, 4x, 6 y 12

Carcasas para conectores con NEMA rating

Los conectores se forman habitualmente por 4 tipos de componentes: pin o terminal, inserto, carcasa y prensaestopas. De estos elementos, la carcasa y el prensaestopas son los que tienen que tener el type rating adecuado para garantizar la protección de la carcasa. Si hablamos de los insertos, que son las piezas plásticas que sirven de aislamiento para los pines o terminales, estos son las que habitualmente tienen la certificación UR conjuntamente con los pines o terminales. El motivo es que estos elementos son los que realizan la función eléctrica en el conector una vez este se ha ensamblado.

Casi todas nuestras carcasas rectangulares disponen de grado de protección: 12, 4 o 4X. Navegue por nuestro catálogo online para encontrar el modelo más adecuado para su instalación y su grado de protección

A continuación le ponemos algunos ejemplos.:

Si quiere seleccionar todos los elementos de su conector de forma sencilla, vaya al selector de conectores EPIC®: 

Selector de conectores EPIC®

Punteras para cablecillo UL

Nuestra gama de cablecillo UL está multicertificada con UL listed MTW, UL AWM 1015 y HAR H07V-K. Esto permite la utilización de una gama de cable para múltiples aplicaciones, no solo para el mercado americano. En determinadas secciones, estas tienen que adapatarse para cumplir con todas las especificaciones de las diferentes normativas, lo que implica que la sección es ligeramente más grande de lo habitual. Para estas ocasiones disponemos de las punteras XL recomendadas especialmente para los tamaños 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2 y 16mm2. Estas punteras disponen de una entrada de mayor diámetro en forma de embudo para facilitar su colocación sin perder ninguna prestación eléctrica.