Soluciones de conectividad para la producción de baterías

Battery industry 4

La precisión se une al rendimiento

La fabricación de celdas y módulos de batería es un proceso sumamente complejo en el que cada componente desempeña un papel crucial. En particular, los cables empleados en la producción de baterías deben cumplir con los más estrictos estándares, asegurando una transmisión confiable de energía y datos en líneas de producción automatizadas, incluso frente a movimientos dinámicos y condiciones ambientales desafiantes.

LAPP ofrece soluciones de conexión para la producción de baterías que han sido desarrolladas específicamente para hacer frente a los retos de los procesos de fabricación modernos, desde la producción de celdas y el montaje de módulos hasta las pruebas de control final.

Retos en la producción de celdas de batería

La tecnología de conexión en las fábricas de baterías debe hacer algo más que simplemente conducir la electricidad:

  • Funcionamiento continuo y automatización: Nuestros cables industriales para la producción de celdas de batería están diseñados para un uso ininterrumpido y pueden soportar un movimiento constante.
  • Precisión relevante para la seguridad: Las conexiones de cable defectuosas pueden provocar paradas en la producción o riesgos para la seguridad, LAPP apuesta por una calidad probada y una transmisión sin fallos.
  • Resistencia a los productos químicos y a las influencias ambientales: Fabricados para entornos hostiles, resistentes a la suciedad, al calor y a las sustancias agresivas.
  • Flexibilidad para la innovación: La industria de las baterías se está desarrollando rápidamente, nuestros sistemas de cables para la producción de baterías son modulares y están preparados para el futuro
Soluciones de conectividad para la producción de baterías

 

Sus ventajas con la tecnología de conexión de LAPP

Con LAPP, se beneficiará de una amplia gama de productos y de décadas de experiencia en ingeniería mecánica para fábricas de baterías:

  • Máxima disponibilidad de la planta gracias a cables y conectores duraderos y robustos
  • Máxima fiabilidad de los procesos gracias a una transmisión precisa de energía y datos
  • Capacidad de suministro global con tiempos de respuesta rápidos y asistencia en todo el mundo
  • Montajes de cables a medida para aplicaciones de baterías: adaptados con precisión a sus necesidades

Tecnología de conexión que evoluciona al ritmo del sector de las baterías

Con LAPP, puede contar con un socio que comprende las necesidades de la producción de baterías y le ofrece soluciones de conexión innovadoras para la fabricación de baterías. Nuestros productos no solo conectan máquinas, sino que también combinan calidad y avance.