Soluciones de conectividad para la fabricación de vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga

Battery industry 5

Asegurar el futuro: desde la fabricación de vehículos hasta las estaciones de recarga

La movilidad eléctrica es un motor clave de la revolución de la movilidad. Con el aumento a escala mundial de la producción de vehículos eléctricos y la expansión de la infraestructura de recarga, también crecen las exigencias que se plantean a la tecnología de conexión. Ya sea en líneas de producción altamente automatizadas o en estaciones de recarga rápida con gran volumen de tráfico, los cables y conectores deben ser fiables, duraderos y de gran capacidad.

LAPP ofrece una amplia gama de soluciones de conexión desarrolladas específicamente para satisfacer los requisitos de la producción de movilidad eléctrica y la infraestructura de recarga. Nuestros productos garantizan una transmisión segura de energía y datos, tanto en la producción como en la estación de recarga.

Retos en la producción de vehículos eléctricos y en la infraestructura de recarga

La tecnología de conexión en la movilidad eléctrica debe hacer algo más que simplemente conducir la electricidad:

  • Fabricación de vehículos automatizada: Las líneas de producción modernas utilizan cables altamente flexibles capaces de soportar movimientos dinámicos en aplicaciones robóticas a largo plazo.
  • Resistencia a la intemperie y funcionamiento continuo: Nuestros cables resistentes a los rayos UV para estaciones de recarga soportan condiciones climáticas extremas y garantizan una larga vida útil, incluso con un uso intensivo.
  • Gestión eficiente de los cables: Los sofisticados sistemas de gestión de cables permiten una fácil integración, una instalación rápida y un mantenimiento sencillo, tanto en la producción de vehículos como en la infraestructura de recarga.

¿Por qué LAPP?

Con décadas de experiencia en tecnología de conexión industrial y un profundo conocimiento de los requisitos de la electromovilidad, LAPP ofrece mucho más que simples productos. Proporcionamos soluciones que hacen que sus procesos sean más eficientes, seguros y preparados para el futuro, desde la producción automatizada de vehículos hasta una infraestructura de recarga exterior resistente.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Máxima fiabilidad operativa gracias a cables probados
  • Tecnología preparada para el futuro para aplicaciones de recarga de CA y CC
  • Soluciones resistentes a la intemperie para uso prolongado en exteriores
  • Montajes de cables a medida para la producción de vehículos y estaciones de recarga
  • Gestión eficiente de los cables para una fácil integración y mantenimiento
  • Disponibilidad global y asistencia técnica: con presencia local y red global

Impulsando la revolución de la movilidad con LAPP

Con LAPP, puede contar con un socio que conoce a la perfección las necesidades de la movilidad eléctrica, desde la planta de producción hasta la estación de recarga. Nuestras soluciones de conectividad son de última generación, están disponibles en todo el mundo y preparadas para los retos del futuro.

Desde la producción hasta las estaciones de carga. Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos