ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
- Cable Ethernet de la categoría 6, clase E: probado hasta 350 MHz
- Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801

La demanda de sistemas de almacenamiento de energía estacionarios está creciendo rápidamente, ya sea para la estabilización de la red, como solución de energía de emergencia o para la integración de energías renovables. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) constituyen la columna vertebral de una infraestructura energética sostenible. Para que funcionen de forma fiable, se requiere una tecnología de conexión que sea duradera, segura y escalable.
Permiten el uso eficiente de las energías renovables, estabilizan las redes eléctricas y garantizan la seguridad del suministro, tanto en el sector privado como en grandes plantas industriales. Para que estos sistemas funcionen de forma fiable, se requieren soluciones de conexión potentes y seguras.
LAPP ofrece soluciones de conexión para BESS que han sido desarrolladas especialmente para su uso en entornos exigentes, desde soluciones en contenedores sobre el terreno hasta grandes plantas industriales.
Nuestros expertos pueden asesorarle sobre cables, conexiones y accesorios para su proyecto de almacenamiento mediante baterías, independientemente del tamaño del sistema o de la fase en la que se encuentre el proyecto.
Los desafíos habituales son:
Las baterías de iones de litio almacenan grandes cantidades de energía en un espacio reducido. Es necesario identificar las situaciones críticas en una etapa temprana, contenerlas y garantizar un funcionamiento seguro en todo momento.
Las altas densidades de energía, las fluctuaciones de temperatura, la humedad y la condensación exigen componentes robustos para garantizar un funcionamiento fiable a largo plazo.
Los sistemas de gestión de baterías, la electrónica de potencia y los sistemas de control deben intercambiar datos de forma continua. Esto requiere enlaces de comunicación fiables y de alto rendimiento.
Los cables de alimentación, señal y datos suelen tenderse en espacios reducidos. Una instalación conforme a la normativa de compatibilidad electromagnética (CEM) y un blindaje fiable resultan fundamentales para un funcionamiento seguro.
Las soluciones estandarizadas en contenedores y armarios requieren soluciones de conectividad flexibles que faciliten la ampliación, el mantenimiento y la producción en serie.
El creciente nivel de integración en los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) exige, en gran medida, un cableado que ahorre espacio, esté bien organizado y facilite las tareas de mantenimiento.
Basándonos en nuestra experiencia en BESS, ofrecemos soluciones de cables BESS que responden a estos desafíos, desde la selección de materiales adecuados hasta la integración inteligente de sistemas.
Nuestra tecnología de conexión para sistemas industriales de almacenamiento de energía destaca por:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control y comunicación Conectividad para CAN, Fieldbus, Ethernet y comunicación de señales entre el BMS, EMS, PCS, controladores y dispositivos de campo. | Gestión térmica Connectivity for HVAC systems, liquid cooling, fans, pumps, actuators and temperature monitoring throughout the BESS. | Paquete de baterías Conectividad para interfaces flexibles a nivel de paquete, tecnología de sensores y comunicación con el BMS. | Rack de baterías Conectividad para la conexión de alta tensión entre paquetes de baterías, comunicación con el BMS a nivel de rack, monitorización, cableado auxiliar y puesta a tierra de protección. | Distribución de CC e interfaz con el PCS Conectividad para la agrupación de potencia en CC, dispositivos de protección, monitorización y la entrada de CC del PCS. | Sistemas de seguridad y auxiliares Conectividad para la detección de incendios, monitorización de gases, enclavamientos de seguridad, alimentación auxiliar, iluminación y puesta a tierra de protección en todo el BESS. | Distribución de CC e interfaz con el PCS Conectividad para la agrupación de potencia en CC, dispositivos de protección, monitorización y la entrada de CC del PCS. |
Ya se trate de soluciones de conexión para sistemas de almacenamiento de energía (BESS), gestión de cables para el almacenamiento de energía o soluciones de sistemas a medida, LAPP es su socio de confianza para la tecnología energética del futuro. Nuestros productos no solo conectan componentes, sino también la innovación con la responsabilidad.
Un BESS es un sistema de almacenamiento de energía estacionario que almacena energía eléctrica y la libera cuando es necesario. Además de las baterías, incluye otros componentes como electrónica de potencia, sistemas de gestión de baterías, sistemas de refrigeración, sistemas de seguridad y la tecnología de conexión necesaria. Junto con la propia batería, los cables, las conexiones y los accesorios resultan fundamentales para garantizar que el sistema funcione de manera segura y fiable.
Los factores clave son la tensión, la carga de corriente, la temperatura y las condiciones de instalación. En el caso de los cables, también deben tenerse en cuenta la flexibilidad, el radio de curvatura mínimo y las condiciones de instalación. Entre los factores clave para las conexiones se incluyen, entre otros, una baja resistencia de contacto, la protección contra el contacto accidental, un bloqueo seguro y la codificación.
Los cables y las conexiones deben estar dimensionados para la tensión de CC y la carga de corriente correspondientes. En los sistemas de almacenamiento mediante baterías con tensiones de hasta 1500 V CC, la capacidad de corriente admisible de los cables viene determinada por la sección transversal del conductor, la temperatura ambiente y el método de instalación. En lo que respecta a las conexiones, resultan fundamentales un contacto eléctrico fiable, la protección contra contactos accidentales y un sistema de aislamiento adecuado.
Esto depende de la aplicación y del mercado objetivo. Según el proyecto, pueden ser relevantes los requisitos de las normas IEC/EN, las homologaciones UL y las exigencias relativas a la resistencia al fuego, la emisión de humos o la ausencia de halógenos. Es fundamental que los cables, las conexiones y los conjuntos de cables sean adecuados para la aplicación específica y cuenten con la homologación correspondiente.
Sí. LAPP ofrece montajes de cables y soluciones conectorizadas a medida para aplicaciones BESS. Es posible combinar cables, conectores, etiquetado y otros componentes para crear conjuntos listos para su instalación. La implementación, la documentación y las pruebas se llevan a cabo de acuerdo con los requisitos específicos de cada proyecto, así como con las normas y homologaciones pertinentes.
Nuestros expertos ofrecen asesoramiento independientemente del tamaño del proyecto: desde la selección de cables, conectores y soluciones de cableado adecuados para las distintas áreas de la arquitectura BESS, hasta la implementación técnica in situ. Póngase en contacto con nosotros para concertar una consulta personalizada.